ZHCU884E June   2020  – July 2022 BQ25792 , BQ25798

 

  1.   BQ25792EVM、BQ25798BKUPEVM 和 BQ25798EVM (BMS034) 评估模块
  2. 1引言
    1. 1.1 EVM 特性
    2. 1.2 I/O 说明
    3. 1.3 建议运行条件
  3. 2测试设置和结果
    1. 2.1 设备
    2. 2.2 设备设置
    3. 2.3 软件设置
      1. 2.3.1 使用 EV2400 的 BQSTUDIO
      2. 2.3.2 适用于 USB2ANY 的 TI Charger GUI
    4. 2.4 测试步骤
      1. 2.4.1 初始设置
      2. 2.4.2 通信验证
      3. 2.4.3 充电模式验证
      4. 2.4.4 OTG 模式验证
  4. 3PCB 布局指南
  5. 4电路板布局、原理图和物料清单
    1. 4.1 BMS034 电路板布局
    2. 4.2 BQ2579XEVM (BMS034) 原理图
    3. 4.3 物料清单
  6. 5修订历史记录

BQ25792EVM、BQ25798BKUPEVM 和 BQ25798EVM (BMS034) 评估模块

本用户指南介绍了 BQ25792 和 BQ25798 评估模块 (EVM) 的特性、运行和功能,还会介绍运行 EVM 所需的设备、测试设置和软件。本文档中还提供了完整的原理图、印刷电路板 (PCB) 布局和物料清单 (BOM)。

在本用户指南中,缩写词和术语 EVM、BQ2579XEVM、BMS034评估模块 与 BQ25792EVM、BQ25798BKUPEVM 和 BQ25798EVM 具有相同的含义。

警告:

表面高温!接触可能会导致烫伤。请勿触摸!

电路板加电后,某些元件可能会达到 55°C 以上的高温。在运行过程中或运行刚结束时,用户不得触摸电路板,因为可能存在高温。