ZHCU862 July   2026 BUF802

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 系统设计原理
      1. 2.3.1 模拟前端
        1. 2.3.1.1 输入缓冲放大器
        2. 2.3.1.2 可变增益放大器
        3. 2.3.1.3 采用 LMH6552 的 ADC 驱动器
        4. 2.3.1.4 模拟 π 型滤波器
        5. 2.3.1.5 数字电位器
      2. 2.3.2 系统动态范围
    4. 2.4 重点产品
      1. 2.4.1 BUF802
      2. 2.4.2 LMH6518
      3. 2.4.3 DAC80508
      4. 2.4.4 TLV3605
      5. 2.4.5 TPL0102
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
      1. 3.2.1 ADC 配置
      2. 3.2.2 AFE 硬件设置和配置
        1. 3.2.2.1 器件编程
    3. 3.3 测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 支持资源
    4. 4.4 商标
  11. 5作者简介

TLV3605

TLV3605 是具有 LVDS 输出和轨到轨输入的 800ps 高速比较器。这些比较器具有上述特性以及 2.4V 至 5.5V 的工作电压范围和 3Gbps 的高切换频率,这使得 TLV3605 非常适合激光雷达、时钟和数据恢复应用以及测试和测量系统。

TLV3605 的低电压差动信号 (LVDS) 输出还有助于提高数据吞吐量并优化功耗。互补输出通过抑制每个输出上的共模噪声来降低 EMI。LVDS 输出旨在驱动和直接连接可接受标准 LVDS 输入(例如高速 FPGA 和 CPU)的下游器件。

此外,还提供其他高速比较器选项。表 2-7 列出了一些类似的选项。

表 2-7 高速比较器选项
TLV3604TLV3605TLV3801LMH7220LMH7324LMH7322TLV3603TLV3601TLV3502TLV3501
通道数量 (#)1111421121
输出类型LVDSLVDSLVDSLVDSRSPECLRSPECL推挽推挽推挽推挽
传播延迟时间 (ns)0.80.0.2252.90.70.72.52.54.54.5
Vs(最大值)(V)5.55.54.21212125.55.55.55.5
Vs(最小值)(V)2.42.42.72.752.72.42.72.7
轨到轨输入输入否否否否输入-输出输入-输出输入-输出输入-输出