ZHCU862 July 2026 BUF802
DAC80508 属于一个引脚兼容的低功耗、八通道、带缓冲电压输出的数模转换器 (DAC) 系列,提供 16 位、14 位和 12 位分辨率可选。DACx0508 内部集成了一个 2.5V 的基准电压源,并具备用户可选的增益配置,可提供 1.25V(增益 = ½)、2.5V(增益 = 1)或 5V(增益 = 2)的满量程输出电压。该器件采用 2.7V 至 5.5V 的单电源供电,具备严格指定的单调性,并能提供 ±1 LSB INL 的高线性度。