ZHCU862 July 2026 BUF802
图 2-1 显示了子系统方框图。
多通道数字存储示波器需要具有宽带 AFE、高动态范围 (SFDR)、高 SNR 和低通道间偏斜的信号链。大多数高速示波器使用 8 位垂直分辨率进行波形可视化,但由于技术进步,新一代示波器需要 12 位以上的分辨率。200MHz 至 5GHz 的模拟带宽需要 5GSPS 至数百 GSPS 的采样率。
通常,示波器配备宽嵌入式显示窗口和高级触发功能,并具备满足高速数字系统、高速串行协议以及雷达和宽带通信系统调试需求的探测能力。
与数字示波器相比,高速宽带数字转换器需要更高的分辨率和宽动态范围。通常,这类系统的前端衰减极小,最大输入范围也受到限制。采集到的数据通过高速多通道 PCIe 总线或高速 SERDES 接口传输至控制器。经过后处理后,结果以频域形式显示。大多数分析在应用软件中完成,并在控制器端显示,因此无需像示波器那样配备嵌入式显示窗口。数字转换器对于 ATE 应用和高密度多通道系统非常有用。通过添加高级触发和用户可编程功能,数字转换器可用作宽带示波器,反之亦然。