ZHCU862 July 2026 BUF802
BUF802 器件是一款开环、单位增益缓冲器 JFET 输入级,能够提供低噪声、高阻抗级。该器件支持直流至 3.1GHz 的带宽,同时在整个频率范围内提供出色的失真和噪声性能。
BUF802 可用作独立缓冲器(即缓冲模式/BF 模式),也可用于具有精密放大器的复合环路(即复合环路模式/CL 模式)中,以实现直流精度和大信号宽带宽。低输出阻抗和高输出电流驱动强度使 BUF802 能够驱动高达 50Ω 的负载。BUF802 提供可调静态电流,以优化系统级功率和性能。