ZHCU862 July 2026 BUF802
本参考设计板卡的实际测试结果展示如下。这些结果是在 50Ω 输入端接匹配、且分别在交流和直流耦合条件下测得的。
图 3-12 在 1Vpp 输入下,交流耦合随频率变化的响应表现在直流耦合模式下,输入端被施加一个直流输入信号,其差分输出端的结果会显示出相应的直流输出电压。测试中分别对正向和负向的直流输入进行了验证,输出端的电压极性均与相应的输入端极性保持一致。
图 3-13 正向直流耦合输入测试案例
图 3-14 负向直流耦合输入测试案例当在交流信号中注入直流输入偏移时,用户需要确保整体电平处于 LMH6518 的输出摆幅范围之内。输入端的直流偏移,可以通过调节 DAC80508 相应通道的偏移来决定,以此来匹配 LMH6518 的输入共模电压。DAC80508 的该偏移电平可在后处理模块中用于显示输入偏移。带有直流偏移的交流信号输入案例示例如下。
图 3-15 带直流偏移的交流信号输入下面给出了该参考设计的频率扫描结果,可以看出,其频率响应从直流到约 900MHz(LMH6518 的带宽)保持平坦。上述测试是在 1Vpp 单端输入条件下进行的。
图 3-16 频率扫描信噪比测试采用 1Vpp、500MHz 输入信号进行,并测量输入端接 50Ω 终端负载时参考设计在 500MHz 带宽内的噪声功率。下图给出了频谱,并将测试结果与理论值进行了比较。
根据下面的信号功率和噪声功率测量结果,可计算得到 SNR:
理论计算结果与实测结果高度一致。
图 3-17 信号功率和噪声功率测量 (1)
图 3-18 信号功率和噪声功率测量 (2)采用快速上升时间方波作为输入信号,在两种不同输入电平下测量了该参考设计的传播延迟,结果如下所示:
图 3-19 0.9Vpp 输入时的延迟测量
图 3-20 0.5Vpp 输入时的延迟测量测得延迟约为 5.4ns。根据测得的上升时间计算,该参考设计的带宽超过 500MHz。