ZHCU862 July   2026 BUF802

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 系统设计原理
      1. 2.3.1 模拟前端
        1. 2.3.1.1 输入缓冲放大器
        2. 2.3.1.2 可变增益放大器
        3. 2.3.1.3 采用 LMH6552 的 ADC 驱动器
        4. 2.3.1.4 模拟 π 型滤波器
        5. 2.3.1.5 数字电位器
      2. 2.3.2 系统动态范围
    4. 2.4 重点产品
      1. 2.4.1 BUF802
      2. 2.4.2 LMH6518
      3. 2.4.3 DAC80508
      4. 2.4.4 TLV3605
      5. 2.4.5 TPL0102
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
      1. 3.2.1 ADC 配置
      2. 3.2.2 AFE 硬件设置和配置
        1. 3.2.2.1 器件编程
    3. 3.3 测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 支持资源
    4. 4.4 商标
  11. 5作者简介

数字电位器

本参考设计在每个通道中均采用了一颗 TPL0102 数字电位器,其具有两个用途:一是为复合环路中的 BUF802 校准提供可变电阻;二是为高速比较器 TLV3605 提供迟滞控制。TPL0102 提供 100kΩ 端到端电阻,并集成非易失性存储器,可保存内部滑动端的设置。

TIDA-010133 TPL0102 等效电路图 2-15 TPL0102 等效电路

本设计将 W(滑动端)与 L(低端)短接,因此其有效电阻等于 RHW。图 2-15 给出了有效电阻的计算方法。在复合环路中,数字电位器的推荐阻值约为 6.7kΩ,以补偿 BUF802 和相关电阻器件的参数偏差。用于迟滞控制时,推荐阻值为 56kΩ,可为比较器输入提供约 60mV 的迟滞电压。上述两个阻值均依据数据手册的推荐值选择,但也可通过 I2C 接口方便地进行调整,以满足不同系统的需求。

表 2-5 BUF802 和 TLV3605 的 TPL0102 设置
功能电阻 (kΩ)十六进制二进制
BUF802 复合环路6.640xEFh1110 1111
TLV3605 迟滞控制60.160x66h0110 0110