ZHCU862 July   2026 BUF802

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 系统设计原理
      1. 2.3.1 模拟前端
        1. 2.3.1.1 输入缓冲放大器
        2. 2.3.1.2 可变增益放大器
        3. 2.3.1.3 采用 LMH6552 的 ADC 驱动器
        4. 2.3.1.4 模拟 π 型滤波器
        5. 2.3.1.5 数字电位器
      2. 2.3.2 系统动态范围
    4. 2.4 重点产品
      1. 2.4.1 BUF802
      2. 2.4.2 LMH6518
      3. 2.4.3 DAC80508
      4. 2.4.4 TLV3605
      5. 2.4.5 TPL0102
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 测试设置
      1. 3.2.1 ADC 配置
      2. 3.2.2 AFE 硬件设置和配置
        1. 3.2.2.1 器件编程
    3. 3.3 测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 支持资源
    4. 4.4 商标
  11. 5作者简介

AFE 硬件设置和配置

TIDA-010133 参考设计硬件具有一些用户可通过跳线接头选择的硬件配置。这些跳线主要用于配置硬件的可编程特性。其中的配置选项包括:选择是通过板载的 FTDI 器件,还是通过 USB2ANY 模块利用 SPI/I2C 与硬件进行通信。下表展示了板载器件以及与各个器件通信时所使用的通信接口。

表 3-1 器件接口
器件通信接口
LMH6518SPI
DAC80508SPI
TPL0102I2C

有 7 个跳线接头;3 个用于 LMH6518,2 个用于 DAC80508,2 个用于 I2C TMUX121 接口。

LMH6518 使用跳线 J18、J19 和 J24 来完成其配置。J18 用于在使用 USB2ANY 时,选择要与哪个通道器件(1 或 2)进行通信。J19 用于在 FTDI 和 USB2ANY 之间切换接口。J24 用于启用或禁用用于在 FTDI 和 USB2ANY 之间切换的多路复用器。该多路复用器的使能引脚为低电平有效。

表 3-2 LMH6518 配置
J18J19J24编程
x00FTDI
010通道 1 (USB2ANY)
110通道 2 (USB2ANY)
XX1禁用

DAC80508 使用 J25 和 J27 来完成其配置。J25 用于在 FTDI 和 USB2ANY 通信接口之间切换。J27 用于启用或禁用 DAC 的第二个多路复用器。

表 3-3 DAC80508 配置
J25J27编程
00FTDI
10USB2ANY
X1禁用

J31 用于从 FTDI 或 USB2ANY 中选择 I2C 接口,J32 用于启用/禁用多路复用器。

表 3-4 I2C 源选择
J31J32编程
00FTDI
10USB2ANY
X1禁用

J17 用于为 FTDI 器件提供 3.3V 输入。两种可选的方案分别为:来自板载 3.3V 电压轨,或者来自 USB 的 VBUS

表 3-5 FTDI 3P3V 电源
J17VREGIN 来源
1-2+3P3VD 电源轨
2-3连接的 USB 所提供的 VBUS

要为电路板上电,需要在 J5 处提供一个 12V、500mA 的电源,并在 J30 处接地。USB2ANY 带状电缆连接在 J16 接头上,且引脚 1(红色条带)需朝向左下方。接通电源后,绿色 LED 将亮起,如下图所示。

TIDA-010133 AFE 电路板设置图 3-6 AFE 电路板设置.