ZHCU848 December   2020 TPS63810

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2快速入门
    1. 2.1 第 1 步:软件安装
    2. 2.2 第 2 步:固件完成和刷写
    3. 2.3 第 3 步:硬件设置
    4. 2.4 第 4 步:GUI
  4. 3系统概览
  5. 4硬件概览
    1. 4.1 降压/升压转换器
    2. 4.2 热电冷却器(TEC)
    3. 4.3 LaunchPad
    4. 4.4 电压基准
    5. 4.5 温度传感器
  6. 5固件概述
  7. 6图形用户界面(GUI)
  8. 7设置详细信息
  9. 8物料清单、PCB 布局和原理图
    1. 8.1 物料清单
    2. 8.2 PCB 布局
    3. 8.3 原理图

电压基准

BOOSTXL-TECDRV BoosterPack 包括一个 REF2025 电压基准。REF2025 是低功耗、带隙电压基准,初始精度为 ±0.05%,温漂极低( 8ppm/°C)。此基准连接到 MSP-EXP432P401R LaunchPad MCU 的 VeREF+ 引脚,用作集成 式16 位 ADC 的电压基准。使用这种精密的外部基准,而非 MCU 的集成电压基准,可提升温度跟踪的精度和稳定性。