ZHCU848 December   2020 TPS63810

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2快速入门
    1. 2.1 第 1 步:软件安装
    2. 2.2 第 2 步:固件完成和刷写
    3. 2.3 第 3 步:硬件设置
    4. 2.4 第 4 步:GUI
  4. 3系统概览
  5. 4硬件概览
    1. 4.1 降压/升压转换器
    2. 4.2 热电冷却器(TEC)
    3. 4.3 LaunchPad
    4. 4.4 电压基准
    5. 4.5 温度传感器
  6. 5固件概述
  7. 6图形用户界面(GUI)
  8. 7设置详细信息
  9. 8物料清单、PCB 布局和原理图
    1. 8.1 物料清单
    2. 8.2 PCB 布局
    3. 8.3 原理图

降压/升压转换器

TPS63810 是具有 I2C 接口的降压/升压转换器,具有提升或降低输入电压的功能,可用于驱动具有正电压或负电压的 TEC。这样可控制流经 TEC 的热量,从而加热或冷却目标器件。图 4-1 展示了使用降压/升压转换器驱动 TEC 的原理。如果转换器处于降压模式,VOUT 低于 VIN,因此 VTEC 和 ITEC 为正。请注意,在此模式下,ITEC 从 TPS63810 的 VIN 流入 VOUT 引脚,因此 TPS63810 输出是灌入 TEC 电流。如果转换器处于升压模式,VOUT 高于 VIN,因此 VTEC 和 ITEC 为负。请注意,在此模式下,ITEC 从 TPS63810 的 VOUT 引脚返回电源 VIN,因此 TPS63810 输出是拉出 TEC 电流。

GUID-20200909-CA0I-43LF-BLL6-SLLTDJXMFQBL-low.gif图 4-1 降压/升压转换器作为 TEC 驱动器

利用 TPS63810 的 I2C 接口,可轻松改变 TEC 电压。传统的电压调节方法会用到专用的 DAC 或 PWM 信号以及关联的滤波器和调节电阻器,与之相比,这种方法可减少元件数量。