ZHCU848 December 2020 TPS63810
固件文件成功下载到 LaunchPad 之后,从 LaunchPad 上拔出 USB 电缆。正确对齐连接器(如图 2-1 中所示)并将 BOOSTXL-TECDRV BoosterPack 连接到 LaunchPad 底部的一组连接器。
图 2-1 LaunchPad 和 BoosterPack 组合连接 BoosterPack 后,将 USB 电缆插入 LaunchPad 底部的连接器,并与 PC 连接。绿色的 LED 灯亮起,指示 LaunchPad 已通电。LaunchPad 与 PC 的通信是 USB 通信器件类(CDC),使用虚拟 COM 端口进行通信。Windows® 10 会自动安装所需的驱动程序。较早版本的操作系统可能需要手动安装驱动程序。
将温度传感器与 BoosterPack 上的传感器输入端子块 J7 连接。不同的温度传感器需要使用不同的连接器。有关这些步骤的详细信息,请参阅Topic Link Label7。请确保 JP2 接头上的跳线连接了 EN 和 ON 引脚,JP1 接头上的跳线连接了 VSEL 和 VOUT1 引脚。
将 TEC 模块与 BoosterPack 上的输出端子块 J6 连接,注意 TEC 模块的极性。
将 3.3V 电源连接到 BoosterPack 上的输入功率端子块,然后打开电源。