ZHCU848 December 2020 TPS63810
热电冷却器(TEC)是一款利用珀耳帖效应在两种不同类型材料的接合处形成热通量的器件。它是一个固态有源热泵,可以根据电流流向,将热量从器件的一侧传递到另一侧。因此,TEC 可以用于加热或冷却,具体取决于热流的方向。
TEC 可利用反馈电路实现高度稳定的温度控制器,以使材料、元件或系统保持精确、稳定的温度。图 3-1 显示了此类控制器的方框图。
图 3-1 TEC 系统方框图温度采用模拟或数字温度传感器测量。利用 BOOSTXL-TECDRV BoosterPack,传感器通过模数转换器(ADC)或 LaunchPad 的 I2C 接口与 LaunchPad 连接。LaunchPad 读取温度并实现控制算法,以生成稳定温度所需的驱动信号。驱动信号会发送回 BoosterPack,用于设置 TPS63810 降压/升压转换器的输出电压。TPS63810 设置跨 TEC 的电压,并控制热流的方向和量,从而加热或冷却与 TEC 热耦合的目标。