ZHCU848 December 2020 TPS63810
图 8-4 显示了 BOOSTXL-TECDRV 原理图。请注意,一些线路可连接到 BoosterPack 接头的不同引脚。这样, BoosterPack 即可与其他 TI LaunchPad 配合使用。例如,用于将 LaunchPad 上的 ADC 与模拟温度传感器连接的 A_IN 线路通过跳线电阻 R14 与接头引脚 BP6 连接。如果需要,此线路也可通过移除 R14及插入 R15 或 R16 跳线电阻重新路由到 BoosterPack 接头的 BP2 或 BP26 引脚。
图 8-4 BOOSTXL-TECDRV 原理图