ZHCU848 December 2020 TPS63810
如前所述,热电冷却器(TEC)是一个固态热泵,可以将热量从器件的一侧传递到另一侧。热流的方向取决于所施加电压的极性。图 4-2 显示了一个典型的 TEC 模块。通常,当将电源的正极与红线连接,将负极与黑线连接时,TEC 的顶部是冷的,底部是热的。
图 4-2 典型 TEC 模块TEC 模块可以处理的功率不同,具有的工作电阻也不同。具有适当额定功率的 TEC 模块应用于在所有情况下均可保持目标系统的温度。为了充分利用 TPS63810 的电压/电流功能,所选 TEC 应具有最优电阻范围。图 4-3 中的阴影区域显示了 TPS63810 驱动 TEC 模块的工作区域(例如输出电压和电流),这时的输入电压是 3.3V。TEC 元件电阻若干值的具体工作点用不同的线来表示。正向(拉出电流)时,TPS63810 可驱动最高 5.3W 的 TEC 模块,反向(灌入电流)时最高为 1.5W。用户可决定冷却还是加热更加重要,并适当地配置 TEC 模块的极性。
图 4-3 TPS63810 驱动 TEC 模块时的工作区域