ZHCU848 December   2020 TPS63810

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2快速入门
    1. 2.1 第 1 步:软件安装
    2. 2.2 第 2 步:固件完成和刷写
    3. 2.3 第 3 步:硬件设置
    4. 2.4 第 4 步:GUI
  4. 3系统概览
  5. 4硬件概览
    1. 4.1 降压/升压转换器
    2. 4.2 热电冷却器(TEC)
    3. 4.3 LaunchPad
    4. 4.4 电压基准
    5. 4.5 温度传感器
  6. 5固件概述
  7. 6图形用户界面(GUI)
  8. 7设置详细信息
  9. 8物料清单、PCB 布局和原理图
    1. 8.1 物料清单
    2. 8.2 PCB 布局
    3. 8.3 原理图

温度传感器

BOOSTXL-TECDRV BoosterPack 可与不同类型的温度传感器配合使用。传感器可连接到 BoosterPack 上的螺钉式端子,以与 I2C 接口或 LaunchPad MCU 的 ADC 连接。

默认情况下,提供的固件与 TMP117 温度传感器配合使用。TMP117 是一款高精度数字温度传感器。TMP117 可提供 16 位温度结果,具有 0.0078°C 的分辨率,且无需校准即可在 -20°C 到 50°C 的范围内实现高达 ±0.1°C 的精度。TMP117 具有一个与 I2C 兼容的接口。TMP117 具有较低的功耗,这可最大限度地减少自发热对测量精度的影响。TMP117 可在 1.8V 至 5.5V 电压范围内运行,电流消耗通常为 3.5µA。

也可使用模拟温度传感器。模拟传感器与集成到 MSP-EXP432P401R LaunchPad 中的 16 位 ADC 连接。提供的固件可以直接读取模拟输入。用户只需提供转化公式,将 ADC 值转变为温度即可。通常会用到三种类型的模拟温度传感器:

  1. 线性模拟温度传感器,提供的电压输出随温度线性变化。例如 LMT70,这是一款超小型、高精度、低功耗 CMOS 模拟温度传感器,NTC 输出斜率为 -5.19mV/°C,精度为 ±0.05°C。
  2. 正温度系数(PTC)热敏电阻,其电阻会随温度的升高而增加。例如 TMP61,这是一款 ±1% 10kΩ 硅基热敏电阻,在整个温度范围内保持线性,并提供始终如一的灵敏度。
  3. 负温度系数(NTC)热敏电阻,其电阻会随温度的升高而降低。

请注意,PTC 和 NTC 热敏电阻需要偏置电阻器来形成电阻分压器,其输出电压取决于温度。BOOSTXL-TECDRV BoosterPack 已在电路板上为这个电阻器预留了位置。另外,与 NTC 热敏电阻相比,PTC 热敏电阻的优点包括:无需额外的线性化电路、最大程度减少校准工作量、电阻容差变化更小、高温下灵敏度更高以及可通过简单转换来节省时间和处理器内存。使用 Thermistor Design Tool 查看电阻表,并使用示例温度转换方法和代码开始您的设计。