ZHCU848 December   2020 TPS63810

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2快速入门
    1. 2.1 第 1 步:软件安装
    2. 2.2 第 2 步:固件完成和刷写
    3. 2.3 第 3 步:硬件设置
    4. 2.4 第 4 步:GUI
  4. 3系统概览
  5. 4硬件概览
    1. 4.1 降压/升压转换器
    2. 4.2 热电冷却器(TEC)
    3. 4.3 LaunchPad
    4. 4.4 电压基准
    5. 4.5 温度传感器
  6. 5固件概述
  7. 6图形用户界面(GUI)
  8. 7设置详细信息
  9. 8物料清单、PCB 布局和原理图
    1. 8.1 物料清单
    2. 8.2 PCB 布局
    3. 8.3 原理图

LaunchPad

BOOSTXL-TECDRV 需要使用 MSP-EXP432P401R LaunchPad 进行控制。MSP-EXP432P401R LaunchPad 具有带集成式 16 位精密 ADC 的 SimpleLink MSP432P401R 微控制器(MCU),可借助 FPU 和 DSP 扩展提供超低功耗性能,其中包括 80µA/MHz 的工作功耗和 660nA 的待机功耗。

MSP-EXP432P401R LaunchPad 可提供 I2C 接口来控制 TPS63810。此外,I2C 接口也可用于连接数字 I2C 温度传感器。另外,模拟温度传感器也可与集成式 16 位 ADC 连接。MSP-EXP432P401R LaunchPad 由 Energia 提供支持,这是一个开源电子原型设计平台。MSP-EXP432P401R LaunchPad 的优势在于,BoosterPack 引脚分配提供 ADC 外部参考引脚,可使用比集成式电压基准更精密的外部电压基准。

BOOSTXL-TECDRV 也可搭配使用其他 LaunchPad。这时请注意 Launchpad 的引脚分配。如果 BoosterPack 引脚分配不提供 ADC 外部基准引脚,则需要改动硬件。否则 ADC 可使用内部基准。请注意,这可能会影响温度精度,因为与 MCU 的集成电压基准相比,外部电压基准通常更加精确、稳定。BoosterPack 的控制和检测线路可重新接到其他接头引脚,如Topic Link Label8.3中所述。

MSP-EXP432P401R LaunchPad 还提供一个 3.3V 电源,供电压基准和数字温度传感器(如有)使用。