ZHCU787B February   2018  – April 2021

 

  1. 1 引言
  2. 2 特性
  3. 3 应用示意图
  4. 4 主要元件
  5. 5 快速入门指南
  6. 6 电路板连接
    1. 6.1 电源
    2. 6.2 同轴电缆供电接口
    3. 6.3 MIPI CSI-2 输出信号
    4. 6.4 FPD-Link III 信号
    5. 6.5 I2C 接口
    6. 6.6 控制接口
  7. 7 启用与复位
  8. 8 ALP 软件设置
    1. 8.1  系统要求
    2. 8.2  下载内容
    3. 8.3  ALP 软件安装
    4. 8.4  启动 – 软件说明
    5. 8.5  “Information”(信息)选项卡
    6. 8.6  “Registers”(寄存器)选项卡
    7. 8.7  “Registers”(寄存器)选项卡 – 选定地址 0x00
    8. 8.8  “Registers”(寄存器)选项卡 – 扩展地址 0x00
    9. 8.9  “Scripting”(脚本编写)选项卡
    10. 8.10 ALP Python 脚本示例
      1. 8.10.1 初始化
  9. 9 ALP 软件疑难解答
    1. 9.1 ALP 加载不正确的配置文件
    2. 9.2 ALP 未检测到 EVM
  10. 10常用连接和测试设备
  11. 11端接器件
  12. 12典型测试设置
  13. 13设备参考
  14. 14线缆参考
  15. 15物料清单
  16. 16PCB 原理图
  17. 17电路板布局
  18. 18修订历史记录

主要元件

图 4-1 展示了 DS90UB960-Q1EVM 的主要元件。

  1. 适用于 FPD-Link III 接口的四合一 Mini-FAKRA 连接器还有一个四路 Mini-Fakra 转 4 倍单通道 FAKRA 同轴电缆组件(图中未显示),用于将 EVM 与多达四个传感器模块连接
  2. 用于将 CSI-2 I/O 连接到下游处理器的 Samtec QSH 型连接器
  3. 用于配置 DS90UB960-Q1 功能模式的开关
  4. 用于将 EVM 连接至 PC 的 USB2ANY 连接器
  5. 用于访问 DS90UB960-Q1 I2C 端口的连接器
  6. 用于访问 DS90UB960-Q1 GPIO 的连接器
  7. 通过单个 12V/1A 电源为 DS90UB960-Q1EVM 供电的筒式插孔型连接器
  8. 用于选择 PoC 电源的连接器

GUID-B9C6D383-6573-4523-866D-4807860D893A-low.gif图 4-1 EVM 接口连接

为了能够演示功能,还需要以下元件(另售):

  1. 至少一个 DS90UB953-Q1EVM 或摄像头模块(最多可能需要四个)
  2. 支持时钟延展的 USB 至 Mini USB 转接线或 I2C 主机控制器(如 USB2ANY)
  3. 支持 12V,1A 负载的电源
  4. 可选:MIPI-CSI-2 输出分析仪或主机处理器