ZHCU787B February   2018  – April 2021

 

  1. 1 引言
  2. 2 特性
  3. 3 应用示意图
  4. 4 主要元件
  5. 5 快速入门指南
  6. 6 电路板连接
    1. 6.1 电源
    2. 6.2 同轴电缆供电接口
    3. 6.3 MIPI CSI-2 输出信号
    4. 6.4 FPD-Link III 信号
    5. 6.5 I2C 接口
    6. 6.6 控制接口
  7. 7 启用与复位
  8. 8 ALP 软件设置
    1. 8.1  系统要求
    2. 8.2  下载内容
    3. 8.3  ALP 软件安装
    4. 8.4  启动 – 软件说明
    5. 8.5  “Information”(信息)选项卡
    6. 8.6  “Registers”(寄存器)选项卡
    7. 8.7  “Registers”(寄存器)选项卡 – 选定地址 0x00
    8. 8.8  “Registers”(寄存器)选项卡 – 扩展地址 0x00
    9. 8.9  “Scripting”(脚本编写)选项卡
    10. 8.10 ALP Python 脚本示例
      1. 8.10.1 初始化
  9. 9 ALP 软件疑难解答
    1. 9.1 ALP 加载不正确的配置文件
    2. 9.2 ALP 未检测到 EVM
  10. 10常用连接和测试设备
  11. 11端接器件
  12. 12典型测试设置
  13. 13设备参考
  14. 14线缆参考
  15. 15物料清单
  16. 16PCB 原理图
  17. 17电路板布局
  18. 18修订历史记录

同轴电缆供电接口

DS90UB960-Q1EVM 提供四个同轴电缆供电 (PoC) 接口,可通过带 FAKRA 接头的同轴电缆连接摄像头。电力通过在主机和摄像头之间传输视频和控制通道的同一根导线进行传输。默认条件下,1A LDO 通过同轴电缆提供 9V 电源(每个 PoC 接口的最大电流为 250mA)。请参阅表 6-3 以了解其他 PoC 配置。

每个 PoC 接口使用如图 6-1 所示的滤波网络。PoC 网络的频率响应与 DS90UB935-Q1 和 DS90UB953-Q1 串行器的带宽对应。

GUID-603D83C0-B223-409C-83CA-4A641E121840-low.gif图 6-1 兼容 DS90UB935-Q1 和 DS90UB953-Q1 的同轴电缆供电网络
警告:

电缆插入 CN1 前需确认电源电压是否设置正确。电源未装保险丝。如果出现过压,则会因输入的电源不合适而损坏直连的电路板。

连接 DS90UB913A-Q1 和 DS90UB933-Q1 串行器时,需根据如图 6-2 所示的线路调整 PoC 滤波器。表 6-2 汇总了需要更新的设置。

GUID-5840061C-60DD-4D49-AD00-B4624ECAC769-low.gif图 6-2 兼容 DS90UB913A-Q1、DS90UB933-Q1、DS90UB935-Q1 和 DS90UB953-Q1 的同轴电缆供电网络
表 6-2 兼容 DS90UB913A-Q1 和 DS90UB933-Q1 串行器所需的 PoC 网络更新
RX 端口所需变动说明
RX 端口 0安装 L11 (100µH)。
将 R90 更新为 4.02kΩ
将 C70 更新为 100nF、C72 更新为 47nF
RX 端口 1安装 L13 (100µH)。
将 R92 更新为 4.02kΩ
将 C71 更新为 100nF、C73 更新为 47nF
RX 端口 2安装 L23 (100µH)。
将 R96 更新为 4.02kΩ
将 C82 更新为 100nF、C84 更新为 47nF
RX 端口 3安装 L25 (100µH)。
将 R98 更新为 4.02kΩ
将 C83 更新为 100nF、C85 更新为 47nF
表 6-3 同轴电缆供电电源馈电配置
参考 信号 说明
J19 VFEED_POC1 同轴电缆供电电源馈电选项 1
引脚 1-2 短接:从 VFEED_LDO1 获取 +9V 电源(默认)
引脚 2-3 短接:从 5V_SW 获取 +5V 电源
J22 VFEED_POC2 同轴电缆供电源电馈电选项 2
引脚 1-2 短接:从 VFEED_LDO2 获取 +9V 电源(默认)
引脚 2-3 短接:从 5V_SW 获取 +5V 电源
J15 VDD_EXT 使用 +12V (J21) 实现同轴电缆供电
说明:此配置下,J16 和 J14 必须保持开路状态
引脚 1-2 短接:向 VFEED_POC1 提供 +12V 电源
引脚 2-3 短接:向 VFEED_POC2 提供 +12V 电源
J11.1 VFEED1 远程电源连接至 CN1
J11.1-2 短接:VFEED_POC1(默认)
J11.1 和 J12.1 短接:VFEED_POC2
J11.3 VFEED2 远程电源连接至 CN2
J11.3-4 短接:VFEED_POC1(默认)
J11.3 和 J12.2 短接:VFEED_POC2
J11.5 VFEED3 远程电源连接至 CN3
J11.5-6 短接:VFEED_POC1(默认)
J11.5 和 J12.3 短接:VFEED_POC2
J11.7 VFEED4 远程电源连接至 CN4
J11.7-8 短接:VFEED_POC1(默认)
J11.7 和 J12.4 短接:VFEED_POC2