ZHCU787B February 2018 – April 2021
| 参考 | 信号 | 说明 |
|---|---|---|
| J4 | VDDIO | 选择 VDDIO 总线电压 |
| 引脚 1-2 短接:3.3V IO(默认) | ||
| 引脚 2-3 短接:1.8V IO |
| 参考 | 信号 | 说明 |
|---|---|---|
| J8.2 | GPIO0 | 通用输入/输出 0 |
| J8.4 | GPIO1 | 通用输入/输出 1 |
| J8.6 | GPIO2 | 通用输入/输出 2 |
| J8.8 | GPIO3 | 通用输入/输出 3 |
| J8.10 | GPIO4 | 通用输入/输出 4 |
| J8.12 | GPIO5 | 通用输入/输出 5 |
| J8.14 | GPIO6 | 通用输入/输出 6 |
| J8.16 | GPIO7 | 通用输入/输出 7 |
| 参考 | 信号 | 说明 |
|---|---|---|
| TP1 | CMLOUTP | 通道监控环通驱动器测试焊盘 |
| TP2 | CMLOUTN | 通道监控环通驱动器测试焊盘 |
| 参考 | 模式 | 说明 |
|---|---|---|
| S1.1 | 1 | CSI 模式(兼容 DS90UB953)(默认) |
| S1.2 | 2 | RAW12/LF(兼容 DS90UB913A/933) |
| S1.3 | 3 | RAW12/HF(兼容 DS90UB913A/933) |
| S1.4 | 4 | RAW10(兼容 DS90UB913A/933) |
| 参考 | 信号 | 输入=L | 输入=H | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| SW1.1 | TESTEN | 用于正常运行(默认) | 测试模式使能 | 测试模式 |
| SW1.2 | PDB | 器件已断电 | 器件使能(默认) | 断电模式 |
| 参考 | LED 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| D1 | GPIO0 | GPIO0 接通时亮起 |
| D2 | GPIO1 | GPIO1 接通时亮起 |
| D3 | GPIO2 | GPIO2 接通时亮起 |
| D4 | GPIO3 | GPIO3 接通时亮起 |
| D5 | GPIO4 | GPIO48 接通时亮起 |
| D6 | GPIO5 | GPIO5 接通时亮起 |
| D7 | GPIO6 | GPIO6 接通时亮起 |
| D8 | GPIO7 | GPIO7 接通时亮起 |
| D11 | VDD_EXT | DC-IN J30 接受 12V 供电时亮起 |
| D12 | VDD5V | 电压 +5V 时亮起 |
| D13 | VFEED_POC | VFEED_POC 通电时亮起 |
| D14 | VDDIO | VDDIO 通电时亮起 |