ZHCU787B February   2018  – April 2021

 

  1. 1 引言
  2. 2 特性
  3. 3 应用示意图
  4. 4 主要元件
  5. 5 快速入门指南
  6. 6 电路板连接
    1. 6.1 电源
    2. 6.2 同轴电缆供电接口
    3. 6.3 MIPI CSI-2 输出信号
    4. 6.4 FPD-Link III 信号
    5. 6.5 I2C 接口
    6. 6.6 控制接口
  7. 7 启用与复位
  8. 8 ALP 软件设置
    1. 8.1  系统要求
    2. 8.2  下载内容
    3. 8.3  ALP 软件安装
    4. 8.4  启动 – 软件说明
    5. 8.5  “Information”(信息)选项卡
    6. 8.6  “Registers”(寄存器)选项卡
    7. 8.7  “Registers”(寄存器)选项卡 – 选定地址 0x00
    8. 8.8  “Registers”(寄存器)选项卡 – 扩展地址 0x00
    9. 8.9  “Scripting”(脚本编写)选项卡
    10. 8.10 ALP Python 脚本示例
      1. 8.10.1 初始化
  9. 9 ALP 软件疑难解答
    1. 9.1 ALP 加载不正确的配置文件
    2. 9.2 ALP 未检测到 EVM
  10. 10常用连接和测试设备
  11. 11端接器件
  12. 12典型测试设置
  13. 13设备参考
  14. 14线缆参考
  15. 15物料清单
  16. 16PCB 原理图
  17. 17电路板布局
  18. 18修订历史记录

ALP 软件安装

执行名为“ALPF_setup_v_x_x_x.exe”的 ALP 设置向导程序,该程序已解压到 PC 本地硬盘中的一个临时位置。

设置向导启动后,需要执行 7 个安装步骤:

  1. 点击“Next”(下一步)按钮。
  2. 选择“I accept the agreement”(我接受该协议),然后点击“Next”(下一步)按钮。
  3. 选择 ALP 软件的安装位置,然后点击“Next”(下一步)按钮。
  4. 选择开始菜单快捷方式的位置,然后点击“Next”(下一步)按钮。
  5. 出现创建桌面图标的界面。选择所需选项后,点击“Next”(下一步)按钮。
  6. 点击“Install”(安装)按钮,软件将安装到指定位置。
  7. 取消选中“Launch Analog LaunchPAD”(启动 Analog LaunchPAD),点击“Finish”(结束)按钮。如果选中“Launch Analog LaunchPAD”(启动 Analog LaunchPAD),ALP 软件会启动,但在安装 USB 驱动并连接电路板之后才可使用。

使用 12V 直流电源为 DS90UB960-Q1EVM 电路板供电。