ZHCU787B February   2018  – April 2021

 

  1. 1 引言
  2. 2 特性
  3. 3 应用示意图
  4. 4 主要元件
  5. 5 快速入门指南
  6. 6 电路板连接
    1. 6.1 电源
    2. 6.2 同轴电缆供电接口
    3. 6.3 MIPI CSI-2 输出信号
    4. 6.4 FPD-Link III 信号
    5. 6.5 I2C 接口
    6. 6.6 控制接口
  7. 7 启用与复位
  8. 8 ALP 软件设置
    1. 8.1  系统要求
    2. 8.2  下载内容
    3. 8.3  ALP 软件安装
    4. 8.4  启动 – 软件说明
    5. 8.5  “Information”(信息)选项卡
    6. 8.6  “Registers”(寄存器)选项卡
    7. 8.7  “Registers”(寄存器)选项卡 – 选定地址 0x00
    8. 8.8  “Registers”(寄存器)选项卡 – 扩展地址 0x00
    9. 8.9  “Scripting”(脚本编写)选项卡
    10. 8.10 ALP Python 脚本示例
      1. 8.10.1 初始化
  9. 9 ALP 软件疑难解答
    1. 9.1 ALP 加载不正确的配置文件
    2. 9.2 ALP 未检测到 EVM
  10. 10常用连接和测试设备
  11. 11端接器件
  12. 12典型测试设置
  13. 13设备参考
  14. 14线缆参考
  15. 15物料清单
  16. 16PCB 原理图
  17. 17电路板布局
  18. 18修订历史记录

“Registers”(寄存器)选项卡 – 扩展地址 0x00

通过双击地址栏 GUID-E989D585-1BC2-4163-8F4C-5EDF3364F4AA-low.gif

或单击 GUID-301D039B-0CE2-4168-A1B3-64C05232FDBF-low.gif 扩展地址。地址 0x00 扩展后按比特显示内容。显示的任何寄存器地址均可扩展。

GUID-34AB831F-E079-45F6-B2DE-2AFB999A9941-low.png图 8-7 扩展的 ALP 器件 ID

任何 RW 型寄存器 GUID-27441AB6-4E7A-4849-9638-5843D88D35C2-low.gif 均可写入,方法是在“Value:”(数值)框 GUID-342B79A6-5897-45D6-B16F-EA8D2DA0F41D-low.gif 中输入十六进制值,或通过单击鼠标左键选中(表示“1”)或取消选中(表示“0”)复选框,将指针放入各个寄存器位框。点击“Apply”(应用)按钮可写入寄存器,点击“refresh”(刷新)可查看所选(突出显示)寄存器的新值。

GUID-FAE82188-F356-45FA-BD8F-38802DB08E28-low.png

每点击一次鼠标,方框就会进行切换。