ZHCU787B February   2018  – April 2021

 

  1. 引言
  2. 特性
  3. 应用示意图
  4. 主要元件
  5. 快速入门指南
  6. 电路板连接
    1. 6.1 电源
    2. 6.2 同轴电缆供电接口
    3. 6.3 MIPI CSI-2 输出信号
    4. 6.4 FPD-Link III 信号
    5. 6.5 I2C 接口
    6. 6.6 控制接口
  7. 启用与复位
  8. ALP 软件设置
    1. 8.1  系统要求
    2. 8.2  下载内容
    3. 8.3  ALP 软件安装
    4. 8.4  启动 – 软件说明
    5. 8.5  “Information”(信息)选项卡
    6. 8.6  “Registers”(寄存器)选项卡
    7. 8.7  “Registers”(寄存器)选项卡 – 选定地址 0x00
    8. 8.8  “Registers”(寄存器)选项卡 – 扩展地址 0x00
    9. 8.9  “Scripting”(脚本编写)选项卡
    10. 8.10 ALP Python 脚本示例
      1. 8.10.1 初始化
  9. ALP 软件疑难解答
    1. 9.1 ALP 加载不正确的配置文件
    2. 9.2 ALP 未检测到 EVM
  10. 10常用连接和测试设备
  11. 11端接器件
  12. 12典型测试设置
  13. 13设备参考
  14. 14线缆参考
  15. 15物料清单
  16. 16PCB 原理图
  17. 17电路板布局
  18. 18修订历史记录

I2C 接口

可通过 J9、J10 连接一台独立的外部 I2C 主机进行编程。外部 I2C 主机控制器有多种,如德州仪器 (TI) 的 USB2ANY 和 Total Phase Aardvark I2C/SPI 主机适配器(Total Phase 器件型号:TP240141)。

也可通过 CSI-2 连接器 J1、J2 或 J3 选择性访问 I2C 信号。通过 J4、J5 连接器访问 I2C 接口时,I2C 信号电平可通过 J30 配置为 1.8V 或 3.3V。

表 6-8 IDx I2C 器件地址选择 – J34
参考信号说明
J7IDX选择 I2C 器件地址
断路:0x30 (7'b) 或 0x60 (8'b)
短路:0x3D (7'b) 或 0x7A (8'b)(默认)
表 6-9 主 I2C 接口插头 – J4
参考信号说明
J9.1VDD_I2C外接 I2C 总线电压
J9.2I2C_SCL主 I2C 总线 I2C 时钟接口
J9.3I2C_SDA主 I2C 总线 I2C 数据接口
J9.4GND接地
表 6-10 副 I2C 接口插头 – J5
参考信号说明
J10.1VDD_I2C外接 I2C 总线电压
J10.2I2C_SCL2副 I2C 总线 I2C 时钟接口
J10.3I2C_SDA2副 I2C 总线 I2C 数据接口
J10.4GND接地
表 6-11 I2C VDDIO 接口插头 – J30
参考信号说明
J36VDD_I2C选择 I2C IO 总线电压
引脚 1-2 短接:3.3V IO(默认)
引脚 2-3 短接:1.8V IO