ZHCU787B February   2018  – April 2021

 

  1. 1 引言
  2. 2 特性
  3. 3 应用示意图
  4. 4 主要元件
  5. 5 快速入门指南
  6. 6 电路板连接
    1. 6.1 电源
    2. 6.2 同轴电缆供电接口
    3. 6.3 MIPI CSI-2 输出信号
    4. 6.4 FPD-Link III 信号
    5. 6.5 I2C 接口
    6. 6.6 控制接口
  7. 7 启用与复位
  8. 8 ALP 软件设置
    1. 8.1  系统要求
    2. 8.2  下载内容
    3. 8.3  ALP 软件安装
    4. 8.4  启动 – 软件说明
    5. 8.5  “Information”(信息)选项卡
    6. 8.6  “Registers”(寄存器)选项卡
    7. 8.7  “Registers”(寄存器)选项卡 – 选定地址 0x00
    8. 8.8  “Registers”(寄存器)选项卡 – 扩展地址 0x00
    9. 8.9  “Scripting”(脚本编写)选项卡
    10. 8.10 ALP Python 脚本示例
      1. 8.10.1 初始化
  9. 9 ALP 软件疑难解答
    1. 9.1 ALP 加载不正确的配置文件
    2. 9.2 ALP 未检测到 EVM
  10. 10常用连接和测试设备
  11. 11端接器件
  12. 12典型测试设置
  13. 13设备参考
  14. 14线缆参考
  15. 15物料清单
  16. 16PCB 原理图
  17. 17电路板布局
  18. 18修订历史记录

快速入门指南

  1. 确保所有跳线和开关均已安装到位并配置,如图 5-1 所示。
    GUID-9B0C137C-12B1-4C46-9214-F5756A23CEAC-low.gif图 5-1 DS90UB960-Q1EVM 跳线和开关配置
  2. 将 mini USB J37 连接至 USB 端口,实现寄存器编程。
  3. 可选:将外接 I2C 主机适配器的 I2C 信号连接到 J9 端口,实现寄存器配置。
  4. 使用四路 Mini-Fakra 转 4 倍单通道 Fakra 电缆组件将 DS90UB953-Q1EVM 电路板或摄像头模块连接到 CN1 的一个通道上
  5. 可选:将 MIPI CSI-2 输出信号(J1 或 J3)连接至应用处理器。
  6. 向电路板供电。德州仪器 (TI) 推荐使用台式限流电源为 J30(桶型插孔)或 J26 (+12VDC) 供电。
    1. J28 可选用 +1.1VDC 电源
    2. J34 可选用 +1.8VDC 电源
    3. J35 可选用 +3.3VDC 电源
  7. 打开 Analog LaunchPAD。请参阅Topic Link Label8,了解有关 Analog LaunchPAD 安装和使用的详细信息。