ZHCU787B February   2018  – April 2021

 

  1. 1 引言
  2. 2 特性
  3. 3 应用示意图
  4. 4 主要元件
  5. 5 快速入门指南
  6. 6 电路板连接
    1. 6.1 电源
    2. 6.2 同轴电缆供电接口
    3. 6.3 MIPI CSI-2 输出信号
    4. 6.4 FPD-Link III 信号
    5. 6.5 I2C 接口
    6. 6.6 控制接口
  7. 7 启用与复位
  8. 8 ALP 软件设置
    1. 8.1  系统要求
    2. 8.2  下载内容
    3. 8.3  ALP 软件安装
    4. 8.4  启动 – 软件说明
    5. 8.5  “Information”(信息)选项卡
    6. 8.6  “Registers”(寄存器)选项卡
    7. 8.7  “Registers”(寄存器)选项卡 – 选定地址 0x00
    8. 8.8  “Registers”(寄存器)选项卡 – 扩展地址 0x00
    9. 8.9  “Scripting”(脚本编写)选项卡
    10. 8.10 ALP Python 脚本示例
      1. 8.10.1 初始化
  9. 9 ALP 软件疑难解答
    1. 9.1 ALP 加载不正确的配置文件
    2. 9.2 ALP 未检测到 EVM
  10. 10常用连接和测试设备
  11. 11端接器件
  12. 12典型测试设置
  13. 13设备参考
  14. 14线缆参考
  15. 15物料清单
  16. 16PCB 原理图
  17. 17电路板布局
  18. 18修订历史记录

MIPI CSI-2 输出信号

DS90UB960-Q1EVM 上提供 J1 和 J3 连接器,这种 Samtec QSH 型连接器顶端能够连接匹配的 QTH 型连接器。Samtec 连接器提供了从 DS90UB960-Q1 传输 CSI-2 信号的路径。J1 和 J3 分别对应于 CSI0 端口和 CSI1 端口的输出连接信号,包括 I2C 访问信号和其他各种 GPIO 信号。如需连接其他信号,可使用零欧电阻焊垫。匹配的连接器型号为 QTH-020-01-H-D-DP-A。

还可使用第三方解决方案,比如 Samtec 的 HDR-128291-XX 分线板。HDR-128291-XX 分线板具有与 J1 和 J3 匹配的连接器和标准的 SMA 插头连接器。有关该分线板的详细信息可从 Samtec(申泰)网站获取。另一种可用的第三方方案是 Zebax Technologies 的 ZX100。有关该电路板的详细信息可从 Zebax 网站获取。

表 6-4 MIPI CSI-2(TX 端口 0)输出信号 – J1 引脚分配
引脚编号信号名称引脚编号信号名称
1NC2EXT_SCL0
(I2C_SCL 或 I2C_SCL2)
3NC4EXT_SDA0
(I2C_SDA 或 I2C_SDA2)
5CSI0_CLK_P6NC
7CSI0_CLK_N8NC
9CSI0_D0_P10EXP_REF_CLK0
(REFCLK)
11CSI0_D0_N12GND
13CSI0_D1_P14RESETn_0
(PDB)
15CSI0_D1_N16GND
17CSI0_D2_P18SPI_MOSI_0
(GPIO0 或 GPIO3)
19CSI0_D2_N20SPI_SCLK_0
(GPIO1 或 GPIO4)
21CSI0_D3_P22SPI_CSn_0
(GPIO2 或 GPIO5)
23CSI0_D3_N24GND
25NC26NC
27NC28NC
29NC30VDD_3V3
31NC32VDD_3V3
33NC34VDD_3V3
35NC36VDD_3V3
37NC38VDD_1V8
39NC40VDD_1V8
表 6-5 MIPI CSI-2(TX 端口 1)输出信号 – J3 引脚分配
引脚编号信号名称引脚编号信号名称
1NC2EXT_SCL1
(I2C_SCL 或 I2C_SCL2)
3NC4EXT_SDA1
(I2C_SDA or I2C_SDA2)
5CSI1_CLK_P6NC
7CSI1_CLK_N8NC
9CSI1_D0_P10EXP_REF_CLK1
(REFCLK)
11CSI1_D0_N12GND
13CSI1_D1_P14RESETn_1
(PDB)
15CSI1_D1_N16GND
17CSI1_D2_P18SPI_MOSI_1
(GPIO0 或 GPIO3)
19CSI1_D2_N20SPI_SCLK_1
(GPIO1 或 GPIO4)
21CSI1_D3_P22SPI_CSn_1
(GPIO2 或 GPIO5)
23CSI1_D3_N24GND
25NC26NC
27NC28NC
29NC30VDD_3V3
31NC32VDD_3V3
33NC34VDD_3V3
35NC36VDD_3V3
37NC38VDD_1V8
39NC40VDD_1V8
表 6-6 MIPI CSI-2 输出信号 – J2 引脚分配
引脚编号信号名称引脚编号信号名称
1NC2EXP_SCL0
(I2C_SCL 或 I2C_SCL2)
3NC4EXP_SDA0
(I2C_SDA 或 I2C_SDA2)
5CSI0_CLK_P6NC
7CSI0_CLK_N8NC
9CSI0_D0_P10EXP_REF_CLK0
(REFCLK)
11CSI0_D0_N12GND
13CSI0_D1_P14RESETn_0
(PDB)
15CSI0_D1_N16GND
17CSI0_D2_P18SPI_MOSI_0
(GPIO0 或 GPIO3)
19CSI0_D2_N20SPI_SCLK_0
(GPIO1 或 GPIO4)
21CSI0_D3_P22SPI_CSn_0
(GPIO2 或 GPIO5)
23CSI0_D3_N24GND
25CSI1_CLK_P26NC
27CSI1_CLK_N28NC
29CSI1_D0_P30VDD_3V3
31CSI1_D0_N32VDD_3V3
33CSI1_D1_P34VDD_3V3
35CSI1_D1_N36VDD_3V3
37NC38VDD_1V8
39NC40VDD_1V8
注:

*CSI-2 电源连接 J1/J3(默认)时,请移除 R7、R9、R11、R12、R15、R16、R17、R19、R21、R22、R25、R27、R31、R33、R35、R37、R40 及 R42。*

**当电源通过 J2 连接时,请添加 R7、R9、R11、R12、R15、R16、R17、R19、R21、R22、R25、R27、R31、R33、R35、R37、R40 及 R42。**