ZHCU787B
February 2018 – April 2021
1
引言
2
特性
3
应用示意图
4
主要元件
5
快速入门指南
6
电路板连接
6.1
电源
6.2
同轴电缆供电接口
6.3
MIPI CSI-2 输出信号
6.4
FPD-Link III 信号
6.5
I2C 接口
6.6
控制接口
7
启用与复位
8
ALP 软件设置
8.1
系统要求
8.2
下载内容
8.3
ALP 软件安装
8.4
启动 – 软件说明
8.5
“Information”(信息)选项卡
8.6
“Registers”(寄存器)选项卡
8.7
“Registers”(寄存器)选项卡 – 选定地址 0x00
8.8
“Registers”(寄存器)选项卡 – 扩展地址 0x00
8.9
“Scripting”(脚本编写)选项卡
8.10
ALP Python 脚本示例
8.10.1
初始化
9
ALP 软件疑难解答
9.1
ALP 加载不正确的配置文件
9.2
ALP 未检测到 EVM
10
常用连接和测试设备
11
端接器件
12
典型测试设置
13
设备参考
14
线缆参考
15
物料清单
16
PCB 原理图
17
电路板布局
18
修订历史记录
2
特性
DS90UB960-Q1EVM 的主要元件如下:
DS90UB960-Q1
可聚合 FPD-Link III 接口上 4 个摄像头的数据
支持 200 万像素传感器,可在 30/60Hz 帧速率下实现 1080p 高清分辨率(与 DS90UB953-Q1 配套使用)
多摄像头同步
符合 MIPI DPHY 1.2/CSI-2 1.3 版的要求
两个 CSI-2 输出端口
每个 CSI-2 端口支持 1、2、3、4 个数据通道
CSI-2 数据速率可扩展:每个数据通道支持 400Mbps/800Mbps/1.2Gbps/1.6Gbps
可编程数据类型
四个虚拟通道
ECC 和 CRC 生成
支持单端同轴电缆和同轴电缆供电
自适应接收均衡
具有快速模式增强版的 I
2
C,速率高达 1Mbps
实现摄像头同步和功能安全性的灵活 GPIO
板载同轴电缆供电 (PoC) 接口
适用于 FPD-Link III 接口的四合一 Mini-FAKRA 连接器和四路 Mini-Fakra 转 4 倍 Fakra 同轴电缆组件
适用于 CSI-2 接口的 Samtec QSH 型连接器
板载 I
2
C 编程接口