ZHCU787B February   2018  – April 2021

 

  1. 1 引言
  2. 2 特性
  3. 3 应用示意图
  4. 4 主要元件
  5. 5 快速入门指南
  6. 6 电路板连接
    1. 6.1 电源
    2. 6.2 同轴电缆供电接口
    3. 6.3 MIPI CSI-2 输出信号
    4. 6.4 FPD-Link III 信号
    5. 6.5 I2C 接口
    6. 6.6 控制接口
  7. 7 启用与复位
  8. 8 ALP 软件设置
    1. 8.1  系统要求
    2. 8.2  下载内容
    3. 8.3  ALP 软件安装
    4. 8.4  启动 – 软件说明
    5. 8.5  “Information”(信息)选项卡
    6. 8.6  “Registers”(寄存器)选项卡
    7. 8.7  “Registers”(寄存器)选项卡 – 选定地址 0x00
    8. 8.8  “Registers”(寄存器)选项卡 – 扩展地址 0x00
    9. 8.9  “Scripting”(脚本编写)选项卡
    10. 8.10 ALP Python 脚本示例
      1. 8.10.1 初始化
  9. 9 ALP 软件疑难解答
    1. 9.1 ALP 加载不正确的配置文件
    2. 9.2 ALP 未检测到 EVM
  10. 10常用连接和测试设备
  11. 11端接器件
  12. 12典型测试设置
  13. 13设备参考
  14. 14线缆参考
  15. 15物料清单
  16. 16PCB 原理图
  17. 17电路板布局
  18. 18修订历史记录

启用与复位

EVM 支持两种器件启用和复位/下电的方式。

  • RC 定时方式:器件上电后,通过 C57 外接电容器和连接 PDB 引脚的 R78 上拉电阻调整时间。
  • 外部控制方式:通过按钮 (S2) 或 SW1 的位置 2 手动控制 PBD 信号。