ZHCU787B February   2018  – April 2021

 

  1. 1 引言
  2. 2 特性
  3. 3 应用示意图
  4. 4 主要元件
  5. 5 快速入门指南
  6. 6 电路板连接
    1. 6.1 电源
    2. 6.2 同轴电缆供电接口
    3. 6.3 MIPI CSI-2 输出信号
    4. 6.4 FPD-Link III 信号
    5. 6.5 I2C 接口
    6. 6.6 控制接口
  7. 7 启用与复位
  8. 8 ALP 软件设置
    1. 8.1  系统要求
    2. 8.2  下载内容
    3. 8.3  ALP 软件安装
    4. 8.4  启动 – 软件说明
    5. 8.5  “Information”(信息)选项卡
    6. 8.6  “Registers”(寄存器)选项卡
    7. 8.7  “Registers”(寄存器)选项卡 – 选定地址 0x00
    8. 8.8  “Registers”(寄存器)选项卡 – 扩展地址 0x00
    9. 8.9  “Scripting”(脚本编写)选项卡
    10. 8.10 ALP Python 脚本示例
      1. 8.10.1 初始化
  9. 9 ALP 软件疑难解答
    1. 9.1 ALP 加载不正确的配置文件
    2. 9.2 ALP 未检测到 EVM
  10. 10常用连接和测试设备
  11. 11端接器件
  12. 12典型测试设置
  13. 13设备参考
  14. 14线缆参考
  15. 15物料清单
  16. 16PCB 原理图
  17. 17电路板布局
  18. 18修订历史记录

引言

德州仪器 (TI) 的 DS90UB960-Q1EVM 评估模块 (EVM) 是一款用于评估 DS90UB960-Q1 的功能板,DS90UB960-Q1 是一种多功能解串器集线器,可使用标准同轴电缆通过 FPD-Link III 接口,接收来自最多 4 个单独数据流的串行传感器数据。与 DS90UB953-Q1 串行器搭配使用时,DS90UB960-Q1 可接收来自 200 万像素成像仪的数据,后者支持在 60Hz 帧速率下实现 1080p 全高清分辨率。DS90UB960-Q1 将多条数据流合并管理,提供符合 MIPI CSI-2 标准的输出,从而与下游处理器互连。

DS90UB960-Q1EVM 经配置,可与最多四个 DS90UB953-Q1 串行器进行通信。该模块具有一个四合一 Mini-FAKRA 连接器,一个四路 Mini-Fakra 转 4 倍单通道 FAKRA 电缆组件,支持同轴电缆供电电压配置,可连接最多四个摄像头模块(需自备)。每个 FPD-Link III 接口还包括一个单独的低延迟双向控制通道,可通过 I2C 端口传输控制信息。摄像头同步和功能安全特性所需的通用 I/O 信号也利用该双向控制通道对 DS90UB960-Q1 中的寄存器、连接的串行器及其连接的远端 I2C 器件进行编程。该 EVM 还具有一个板载 MSP430,作为 USB2ANY 桥连接 PC,对器件进行评估。USB2ANY 与 Analog LunchPAD GUI 工具连接。

注:

该 EVM 不可用于 EMI 测试。EVM 旨在为访问器件引脚提供便利,模块上提供用于监测或应用信号的抽头点、用于端接的附加焊盘以及多种连接器选项。

GUID-831DA190-9BED-4777-9286-F62F8CFD8AC0-low.png图 1-1 DS90UB960-Q1EVM