ZHCU696G September 2019 – October 2023
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交流输入电压 | 低压线路 | 100 | 115 | 132 | V |
| 交流输入电压 | 高压线路 | 180 | 230 | 264 | V |
| 线频率 | 47 | 63 | Hz | ||
| 输出功率 | 高压线路 | 1000 | 瓦特 | ||
| 输出功率 | 低压线路 | 1000 | 瓦特 | ||
| PF | 230 Vin,100% 负载 | 0.99 | |||
| iTHD | 10% 负载 | <10% | |||
| 100% 负载 | <2% | ||||
| 波纹和噪声 | 12V 主输出 | ±120 | mV | ||
| 交流保持时间 | 100% 负载,在 Vout 调节范围内 | 8 | 10 | mS | |
| 输出电压调节 | 所有线路和负载条件 (±5%) | 11.4 | 12 | 12.6 | V |
| 动态负载/瞬态响应 | 50% 的 Iout-max,0.5A/uS,3300uF 容性负载 | ±5% | % | ||
| 工作环境温度 | 0 | 25 | 50 | °C | |
| 12V 输出电压的 OCP | 关断,闭锁 | 110 | 130 | % 的 Iomax | |
| 12V 输出电压的 OVP | 关断,闭锁 | 13 | 14.5 | V | |
| OTP | 自动重启 | ||||
| 尺寸 (mm) | 不含外壳和金手指 | 160 × 66 × 38 | mm | ||
| 功率密度 | 41 | W/in3 |