ZHCU696G September 2019 – October 2023
通过点击菜单栏中的 View > Scripting console,然后使用脚本控制台 Open File (
) 命令从项目目录中打开 setupdebugenv_lab2.js 文件,填充表达式窗口条目。表达式窗口如图 3-29 所示。
图 3-29 LLC 实验 2 表达式视图| 变量 | 说明 |
|---|---|
| LLC_buildLevel | 显示已加载的实验。 |
| LLC_board_Status | 显示电路板状态:故障类型或正常运行 |
| LLC_startFlag | 将此变量设置为 1 以启动功率级。 |
| LLC_startupDutySlewFlag | 启动标志:进度状态。 |
| LLC_vSec_Volts | 输出电压(单位为伏特)。 |
| LLC_iPriReso_Amps | 主槽电流(单位为安培)。 |
| LLC_iSec_Amps | 次级(输出)电流(单位为安培)。 |
| LLC_vSecRef_debug_Volts | 此变量允许用户设置所需的调节电压。 |
| LLC_vSecRef_pu | 输出电压基准(以 pu 为单位) |
| EPwm1Regs.TZFLG | ePWM1 的 TZ 标志。用于调试保护。 |
| EPwm2Regs.TZFLG | ePWM2 的 TZ 标志。用于调试保护。 |