ZHCU696G September 2019 – October 2023
在本设计中,感测交流电流以实现电流环路控制。CCM 升压 PFC 控制环路中只需要平均电流。TMCS1100 是一款 120kHz 霍尔传感器,是本设计的理想之选。TMCS1100 在整个温度范围内具有很高的精度和极低的失调电流漂移,有助于实现输入电源计量的准确性。
TMCS1100 具有四个选项:50mV/A、100mV/A、200mV/A 和 400mV/A。电源电压可为 3V 至 5.5V。失调电压由外部设置。此设计选择了 1.65V,是控制器的 Vcc 值的一半。在峰值时,最大输入电流将达到 14A。考虑到最坏的情况并留出一定的余量,选用TMCS1100A1。感测电路使用具有一个模拟开关 SN74LVC1G3157 的 OPA376 来调高电压以匹配低压线路和高压线路的 ADC 范围。电路如图 2-2 所示。
图 2-2 电流感测和信号缩放电路