ZHCU696G September 2019 – October 2023
表 3-6 示出了采用开环测试得出的 LLC 级效率。
| VIN (V) | IIN (A) | VO (V) | IO (A) | PO | 效率(无 CTRL 和 DRV) | 效率(有 CTRL 和 DRV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
385.9 | 0.324 | 12.08 | 10 | 121 | 96.61% | 95.16% |
| 385.9 | 0.636 | 12.05 | 20 | 241 | 98.20% | 97.45% |
| 385.8 | 0.949 | 12.02 | 30 | 361 | 98.49% | 97.98% |
| 385.8 | 1.262 | 12.00 | 40 | 480 | 98.59% | 98.21% |
| 385.8 | 1.575 | 11.96 | 50 | 598 | 98.43% | 98.12% |
| 385.7 | 1.888 | 11.95 | 60 | 717 | 98.46% | 98.20% |
| 385.7 | 2.200 | 11.91 | 70 | 834 | 98.25% | 98.03% |
| 385.7 | 2.513 | 11.89 | 80 | 951 | 98.15% | 97.95% |
| 385.7 | 2.670 | 11.87 | 85 | 1009 | 97.99% | 97.81% |