ZHCU696G September 2019 – October 2023
在网络、服务器和数据中心系统中,在电源单元 (PSU) 的整个负载范围内实现高效率是一项关键要求。由于服务器计算机持续在高功耗状态下工作以进行计算和通信,因此高效 PSU 可减少运行投资。80 PLUS® 是一项主动认证程序,旨在促进计算机 PSU 的高效能源利用。该程序对 20%、50% 和 100% 额定负载下能源效率大于 80% 的产品进行认证。最高等级已达到钛级。
此参考设计是一款1000W 交流/直流电源,适用于商用服务器 PSU 应用,其以小巧的尺寸 (160mm × 66mm × 38mm) 展示了高效率运行能力。此参考设计由作为前级的连续导通模式 (CCM) 图腾柱功率因数校正 (PFC) 、作为输出级的隔离式半桥 LLC,以及为控制级生成偏置电源的初级侧调节(PSR)反激组成。PFC 级在 100V - 265V 交流 RMS 的输入电压范围内工作,并产生 380V 直流总线。第二级由隔离式半桥 LLC 级构成,产生12V、84A 标称输出。