输出电容 Cbus 的大小应满足转换器的直流链路纹波和保持要求。
直流链路电压的纹波可以根据方程式 7 进行计算。
方程式 7. 
此设计所需的保持时间 THoldup 为 10ms。平均总线电压设为 385V,与 LLC 变压比相关。考虑到直流链路电压在满载时的纹波为+/-10V,在谷点处的直流总线电压将为 VBUS(标称值)= 365V。
考虑到 LLC 的增益不能过宽,LLC 的最小输入设为 VBUS(最小值) = 320V。在能量方面,可使用方程式 8计算总线电容的最小值,为了计算方程式 9 的结果,选用680uF的可用电容值。
方程式 8. 
方程式 9.