ZHCU696G September 2019 – October 2023
在此设计中,通过感测输出电流来优化系统效率,调节死区时间和 SR 脉冲,输出电流还用于不同 PSU 之间的电流共享控制。而且,该信号可用在 LLC 级的控制环路中,以减少负载瞬变过程中的过冲和下冲。
INAx180 高共模范围的一个好处是可以将检测电阻置于高侧 VO+ 或低侧 VO-。INAx180在四个固定增益器件选项中集成了匹配的电阻增益网络:20、50、100 和 200。此匹配的增益电阻网络最大程度地减少增益误差,并降低温度漂移。要减小电流感测电阻上的功率损耗,应选择 200V/V A4 器件,并通过调节电阻来调整电压,以匹配 MCU 的 ADC 范围。感测电阻可根据方程式 21 进行计算:

当电阻小于 1mΩ 时,精度会下降,成本会提高。因此,采用将 4 个精度为 1% 的 0.5mΩ 电阻获得 0.125mΩ 的并联电阻。