ZHCU696G September 2019 – October 2023
在调试代码时观察局部和全局变量是标准调试做法。在 CCS 中有多种不同的方法来实现这一做法,诸如存储器窗口和监视窗口。而且,CCS 能够绘制时域图(和频域)图,使用户能够通过图形窗口查看波形。
通过点击菜单栏中的 View > Scripting console,然后使用脚本控制台 Open File (
) 命令从项目目录中打开 setupdebugenv_lab1.js 文件,填充表达式窗口条目。表达式窗口如图 3-26 所示。
图 3-26 LLC 实验 1 表达式视图| 变量 | 说明 |
|---|---|
| LLC_buildLevel | 显示已加载的实验。 |
| LLC_board_Status | 显示电路板状态:故障类型或正常运行 |
| LLC_startFlag | 将此变量设置为 1 以启动功率级。 |
| LLC_vSec_Volts | 输出电压(单位为伏特)。 |
| LLC_iPriReso_Amps | 主槽电流(单位为安培)。 |
| LLC_iSec_Amps | 次级(输出)电流(单位为安培)。 |
| LLC_periodRef_debug_pu | 实验 1 中用于控制开关周期的变量。采用每单位格式。 |
| LLC_dutySet_debug_pu | 用于控制开关占空比的变量。采用每单位格式。 |
| EPwm1Regs.CMPA.CMPA | 比较 ePWM1 中的寄存器 A。 |
| EPwm1Regs.CMPB.CMPB | 比较 ePWM1 中的寄存器 B。 |
| EPwm1Regs.TBPRD | ePWM1 中基于时间的周期寄存器。 |
| EPwm2Regs.CMPA.CMPA | 比较 ePWM2 中的寄存器 A。 |
| EPwm2Regs.CMPB.CMPB | 比较 ePWM2 中的寄存器 B。 |
| EPwm2Regs.TBPRD | ePWM2 中基于时间的周期寄存器。 |
| EPwm1Regs.TZFLG | ePWM1 的 TZ 标志。用于调试保护。 |
| EPwm2Regs.TZFLG | ePWM2 的 TZ 标志。用于调试保护。 |