ZHCU696G September 2019 – October 2023
可通过切换 GPIO 和使用示波器捕获波形来监测 CPU 利用率。每个 ISR 都具有分析功能,用于在 ISR 开始时将 GPIO 引脚设置为高电平,在 ISR 结束时将 GPIO 引脚设置为低电平。可通过配置 main.syscfg这种相同的方式来测量启用了高级选项的 ISR 负载。
| ISR1 (100kHz) | ISR2 (10kHz) | |
|---|---|---|
| CPU 利用率 | 42% | 10% |
图 3-6 示出了内存分配 (F28004x)。