ZHCU663A April 2019 – February 2021
用于评估此设计的 MSP432 软件是测试软件。节 2.3.2.3 讨论测试软件的功能,其中提供了如何实现用于计量测试的自定义软件的见解。随后,计量软件被描述为两个主要进程:前台进程和后台进程。
本参考设计中包含的测试数据是使用通用测试代码获取的。此后,该测试代码已进一步开发为电能计量库软件。
对于所有新设计,TI 建议使用 ADC 电能计量库软件包。该软件包含硬件抽象层,可实现 ADC 与 Arm® Cortex®-Mx 微处理器 (MCU) 间的通信,以及用于能量测量的计量库和电表示例应用。随附的多相电表应用在 Arm Cortex-M4 MSP432P 微处理器上开发和测试,但也可以使用硬件抽象层移植到其他微处理器上。还包括一个 Windows® PC GUI,用于显示 TIDA-010036 和 TIDA-010037 参考设计中的计量参数。