ZHCU663A April 2019 – February 2021
MSP432 MCU 配置为 CPU 时钟 (MCLK) 为 48MHz,子系统主时钟 (SMCLK) 为 8.192MHz。MCLK 的时钟源是 MSP432 MCU 的内部 DCO,其频率配置为 48MHz。SMCLK 的时钟来源为外部 16.384MHz 晶体,该晶体在内部经过 2 分频,产生 8.192MHz 的 SMCLK 频率。外部的 32.768kHz 晶体用作该器件辅助时钟 (ACLK) 的时钟源。将该 ACLK 时钟设置为 32.768kHz 频率。