ZHCU663A April   2019  – February 2021

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 终端设备
      1. 1.1.1 电表
    2. 1.2 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 重点产品
      1. 2.2.1 ADS131M04
      2. 2.2.2 TPS7A78
      3. 2.2.3 MSP432P4111
      4. 2.2.4 TPS3840
      5. 2.2.5 THVD1500
      6. 2.2.6 ISO7731B
      7. 2.2.7 TRS3232E
      8. 2.2.8 TPS709
      9. 2.2.9 ISO7720
    3. 2.3 设计注意事项
      1. 2.3.1 设计硬件实现
        1. 2.3.1.1 TPS7A78 电容压降式电源
        2. 2.3.1.2 TPS3840 SVS
        3. 2.3.1.3 模拟输入
          1. 2.3.1.3.1 电压测量模拟前端
          2. 2.3.1.3.2 电流测量模拟前端
      2. 2.3.2 电流检测模式
        1. 2.3.2.1 ADS131M04 电流检测程序
        2. 2.3.2.2 使用 MCU 触发电流检测模式
          1. 2.3.2.2.1 使用计时器定期触发电流检测模式
          2. 2.3.2.2.2 MCU 进入和退出电流检测模式的流程
        3. 2.3.2.3 如何实现计量测试软件
          1. 2.3.2.3.1 设置
            1. 2.3.2.3.1.1 时钟
            2. 2.3.2.3.1.2 端口映射
            3. 2.3.2.3.1.3 用于 GUI 通信的 UART 设置
            4. 2.3.2.3.1.4 实时时钟 (RTC)
            5. 2.3.2.3.1.5 LCD 控制器
            6. 2.3.2.3.1.6 直接存储器存取 (DMA)
            7. 2.3.2.3.1.7 ADC 设置
          2. 2.3.2.3.2 前台进程
            1. 2.3.2.3.2.1 公式
          3. 2.3.2.3.3 后台进程
            1. 2.3.2.3.3.1 per_sample_dsp()
              1. 2.3.2.3.3.1.1 电压和电流信号
              2. 2.3.2.3.3.1.2 频率测量和周期跟踪
            2. 2.3.2.3.3.2 LED 脉冲生成
            3. 2.3.2.3.3.3 相位补偿
    4. 2.4 硬件、软件、测试要求和测试结果
      1. 2.4.1 所需的硬件和软件
        1. 2.4.1.1 注意事项和警告
        2. 2.4.1.2 硬件
          1. 2.4.1.2.1 与测试设置的连接
          2. 2.4.1.2.2 电源选项和跳线设置
        3. 2.4.1.3 软件
      2. 2.4.2 测试和结果
        1. 2.4.2.1 测试设置
          1. 2.4.2.1.1 SVS 和电容压降功能测试
          2. 2.4.2.1.2 电表计量精度测试
          3. 2.4.2.1.3 电流检测模式测试
          4. 2.4.2.1.4 查看计量读数和校准
            1. 2.4.2.1.4.1 从 LCD 中查看结果
            2. 2.4.2.1.4.2 从 PC 校准和查看结果
              1. 2.4.2.1.4.2.1 查看结果
              2. 2.4.2.1.4.2.2 校准
                1. 2.4.2.1.4.2.2.1 增益校准
                  1. 4.2.1.4.2.2.1.1 电压和电流增益校准
                  2. 4.2.1.4.2.2.1.2 有源功率增益校准
                2. 2.4.2.1.4.2.2.2 偏移校准
                3. 2.4.2.1.4.2.2.3 相位校准
        2. 2.4.2.2 测试结果
          1. 2.4.2.2.1 SVS 和 TPS7A78 功能测试结果
          2. 2.4.2.2.2 电表计量精度结果
          3. 2.4.2.2.3 电流检测模式结果
  9. 3设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 物料清单
    3. 3.3 PCB 布局建议
      1. 3.3.1 布局图
    4. 3.4 Altium 工程
    5. 3.5 Gerber 文件
    6. 3.6 装配图
  10. 4相关文档
    1. 4.1 商标
  11. 5作者简介
  12. 6修订历史记录
相位校准

执行功率增益校正后,请进行相位校准。要执行相位校正校准,请完成以下步骤:

  1. 如果已关断或重新配置交流测试源,请执行 节 4.2.1.4.2.2.1.1 中的第 1 步至第 3 步,同时使用与该部分中相同的电压和电流。
  2. 仅将相移修改为非零值;通常选择 +60°。参考表此时会显示不同的有功功率测量百分比误差。注意,此值可能为负值。
  3. 如果步骤 3 中的误差不接近零或不可接受,请遵循以下步骤来执行相位校正:
    1. 对于要校准的相位,输入一个值以更新 Phase Correction 字段。通常,必须输入一个小的 ± 整数,使误差更接近零。此外,若相移大于 0(例如:+60°),则正(负)误差需要一个正(负)数字作为校正。
    2. 点击 Update meter 按钮,监测参考表上的误差值。
    3. 如果此测量误差 (%) 不够准确,请在第 4a 步和第 4b 步的基础上递增或递减 1 以进行微调。请注意,在某个点之后,微调只会导致误差在零两侧振荡。必须选择使绝对误差最小的值。
    4. 现在将相位更改为 −60°,然后检查此误差是否仍可接受。理想情况下,在滞后和超前条件下,相同相移的误差必须对称。

执行相位校准后,校准完成。如有需要,请点击 图 2-32 中 GUI 计量结果窗口的 Meter calibration factors 按钮,查看新的校准因数(请参阅 图 2-35)。对于这些显示的校准因数,请注意“Voltage AC off”参数实际表示从每次测量值中减去的有功功率偏移量(以 mW 为单位),“Current AC offset”参数实际表示从无功功率读数中减去的无功功率偏移量(以 mvar 为单位)。

TIDA-010036 校准因数窗口图 2-35 校准因数窗口

点击 图 2-32 中的 Meter features 按钮,进入 图 2-36 所示窗口以查看系统配置。

TIDA-010036 仪表功能窗口图 2-36 仪表功能窗口