ZHCU663A April 2019 – February 2021
MSP432P4111 MCU 上的 LCD 控制器可支持多达 8 路复用显示屏,320 段或 4 路复用显示屏,176 段。在当前设计中,LCD 控制器配置为在 4 路复用模式下使用 144 段工作。此设计的 4 路复用模式下未使用的 8 段线路用于端口映射功能。在此参考设计中,LCD 配置如下:刷新率设置为 ACLK/64,即 512Hz。为了对比控制,在 R23、R13、R03 引脚和 GND 之间添加了外部电阻器,如 图 2-12 所示。
图 2-12 LCD 外部电阻器