ZHCU663A April 2019 – February 2021
ISO772x 器件是高性能双通道数字隔离器,可提供符合 UL 1577 的 5000VRMS(DW 封装)和 3000VRMS(D 封装)隔离额定值。这些器件还通过了 VDE、TUV、CSA 和 CQC 认证。在隔离 CMOS 或 LVCMOS 数字 I/O 时,ISO772x 器件可在低功耗下提供高电磁抗扰度和低辐射。每条隔离通道的逻辑输入和输出缓冲器均由二氧化硅 (SiO2) 绝缘隔离层相隔离。ISO7720 器件具有两条同向通道,而 ISO7721 器件具有两条反向通道。在输入电源或信号丢失的情况下,无 F 后缀器件的默认输出为高电平,而带 F 后缀器件的默认输出为低电平。通过创新的芯片设计与布局技术,ISO772x 器件的电磁兼容性得到了显著增强,从而简化了系统级 ESD、EFT、浪涌和电磁发射符合性设计。ISO772x 系列器件可提供 16 引脚 SOIC 宽体 (DW) 和 8 引脚 SOIC 窄体 (D) 封装。
为了测试电表的有功电能和无功电能精度,脉冲以与能耗成比例的速率输出。然后,参考表可根据这些脉冲和向电表提供的电能来计算误差,从而确定电表精度。在此参考设计中,脉冲针对累积的有功和无功能耗通过接头输出。使用 ISO7720 器件可以为这些接口提供隔离版本,以便连接非隔离式设备,这在设计以电网为参考时尤为必要。此设计采用 ISO7720 器件的 D 封装,可为这些信号提供 3000VRMS 的隔离电压。通过在隔离侧的 VCC (ISO_VCC) 和 GND (ISO_GND) 之间施加所选的最大电压输出,可以将这些隔离式有功和无功信号设置为具有最大 3.3V 或 5V 电压输出。