ZHCU663A April 2019 – February 2021
TPS7A78 器件可提高电源的整体效率并降低待机功耗,以实现一种易于使用的非磁性交流/直流转换方式。TPS7A78 器件使用外部电容器创建电流源,并主动钳制整流后的电压。然后,该器件会将电压下调至应用特定的工作电压。该器件的独特架构可将待机功耗从数百毫瓦降低到数十毫瓦。TPS7A78 器件可利用创新的开关电容器级将钳位电压值降低约原值的 1/4、进而将电流乘以 4。因此,电流源电容器的尺寸可以大幅减小,从而降低待机功耗,缩小解决方案尺寸、并降低系统成本。
TPS7A78 器件针对电表进行了优化,这些电表要求电源可靠且具备防磁篡改功能。TPS7A78 器件不需要外部磁性元件,这使得符合 IEC 61000-4-8 标准和进行磁篡改测试更容易,同时更大限度地减少成本高昂的磁屏蔽层。
此外,TPS7A78 还提供了用户可编程电源故障检测阈值,该阈值可针对交流电源故障提供早期提醒,以便系统在主电源断开之前保存数据,然后在切换到备用电源之前进入低功耗模式。TPS7A78 上的电源正常状态指示可用于提醒系统已重新供电,以便系统退出低功耗模式并恢复正常运行。