ZHCU663A April 2019 – February 2021
THVD1500 器件是一款稳健的工业应用半双工 RS-485 收发器。这些总线引脚可耐受高级别的 IEC 接触放电 ESD 事件,因此无需使用其他系统级保护元件。
该器件由 5V 单电源供电。总线引脚具备宽共模电压范围和低输入泄漏,从而使 THVD1500 器件适用于长线缆上的多点应用。
THVD1500 器件采用可实现快插兼容性的业界通用 8 引脚 SOIC 封装。该器件的特征温度范围为 –40°C 至 125°C。该器件还符合或超过 TIA/EIA-485A 标准和中国国家电网公司 (SGCC) 第 11 部分串行通信协议 RS-485 标准中的要求。
在本设计中,特别使用该器件来进行 UART 信号到 RS-485 信号的转换。