ZHCU663A April 2019 – February 2021
| 启用通道数量 | 电流检测模式的电流 | tCD_mode_period = 10 时的平均电流估算值 | tCD_mode_period = 64 时的平均电流估算值 |
|---|---|---|---|
| 2(通道 1 和 2) | 626.822µA | 7.421µA | 2.385µA |
| 2(通道 0 和 1) | 565.645µA | 6.837µA | 2.293µA |
| 1(通道 2) | 386.59µA | 5.128µA | 2.026µA |
| 1(通道 1) | 397.716µA | 5.234µA | 2.043µA |
| 1(通道 0) | 391.505µA | 5.175µA | 2.034µA |
启用通道 0 和 1 时,电流消耗小于启用通道 1 和 2 时的电流消耗,因为仅启用通道 0 和 1 时允许关闭通道 2 和 3 之间的共享电路。此外,如果仅在一个通道上执行电流检测,而不是本设计中使用的两个通道,则可以降低平均电流消耗。
| 待机模式 | 电流消耗 | 持续时间估算 |
|---|---|---|
| 3 块电路板上待机模式试验的平均值 | 1.452µA | 9904.548ms |
| 3 块电路板上电流检测模式试验的平均值 | 636.155µA | 95.453ms |
| 总平均电流消耗 | 7.510µA | 10000ms |
| 待机模式 | 电流消耗 | 持续时间估算 |
|---|---|---|
| 3 块电路板上待机模式试验的平均值 | 1.452µA | 63904.548ms |
| 3 块电路板上电流检测模式试验的平均值 | 636.155µA | 95.453ms |
| 总平均电流消耗 | 2.399µA | 64000ms |
在其中一个电路板上进行测试时,发现分流器和 CT 通道的最小触发电流为 0.6A 和 1.2A。