ZHCU663A April 2019 – February 2021
市电的标称电压为 100V 至 240V,因此需要按比例缩小该电压,使其能被 ADC 感测到。图 2-4 显示了用于这一电压调节的模拟前端。J22 是施加电压的位置。
图 2-4 电压输入的模拟前端在电压的模拟前端中,包括尖峰保护压敏电阻 (R34)、电磁干扰滤波磁珠(电阻器封装 R29 和 R37)、分压器网络(R30、R31、R32 和 R35),以及 RC 低通滤波器(R33、R36、C40、C41 和 C42)。
在较低电流下,电压-电流串扰对有功电能精度的影响要远大于对电压精度的影响。为了更大限度地提高在较低电流下的精度,在本设计中,电压通道并未使用整个 ADC 范围。ADS131M04 器件是高精度 ADC,因此即使此设计中的电压通道使用更小的 ADC 范围,仍可为测量电压提供足够的精度。方程式 1 显示了在给定的市电电压和选定的分压器电阻值下,如何计算馈入 ADC 电压通道的差分电压范围。

根据这个公式及 图 2-4 中的选定电阻值,对于 230V 的市电电压,ADC 电压的输入信号电压摆幅为 ±246mV (181mVRMS)。±246mV 电压范围完全在 ±1.2V 输入电压范围内,因此,当为电压通道选择的 PGA 增益值为 1 时,ADS131M04 器件可以检测到该电压范围。