ZHCU625A January 2019 – July 2022
流量测量在 3D 可打印管上执行,此管道具有 Jiakang、Hurricane、CeramTec 和 Audiowell 提供的 200kHz、400kHz 和 500kHz 传感器。传感器由其各自制造商提供,3D 可打印管设计可从德州仪器 (TI) 获得。
采用 ACE60 12V 直流风扇进行了可变流速测试,其中,此风扇连接到具有 200kHz 传感器的 3D 打印管。图 4-18 显示了从 12000lph 到 0lph 的不同流速下的 ToF 差 (dToF) 和绝对 ToF (aTOF) 的结果。流速最初以 2000lph 阶跃降低,直至达到风扇的最低工作电压。流速显示为负数,因为空气在管道中被拉动(而非推动)。3D 打印气体管道的 dToF 根据串行连接的参考表进行校准。