ZHCU625A January 2019 – July 2022
TI 的 MSP430FR604x 系列超声波传感和测量片上系统 (SoC) 是针对气体表和热量表进行了优化的强大且高度集成的 MCU。MSP430FR6043 MCU 具有集成的 USS 模块,该模块可在多种流速条件下提供高精度。USS 模块高度集成,需要的外部元件极少,因而有助于实现超低功耗计量并降低系统成本。MSP430FR6043 MCU 采用集成式 LEA 模块,可实现基于高速 ADC 的信号采集以及后续的优化数字信号处理,为电池供电型计量应用提供了一款理想的超低功耗、高精度计量解决方案。
USS 模块包括可编程脉冲发生器 (PPG) 和具有低阻抗输出驱动器的物理接口 (PHY),以实现最佳传感器激励和准确的阻抗匹配,从而在 ZFD 方面达到最佳效果。此模块还包含可编程增益放大器 (PGA) 和高速 12 位 8Msps Σ-Δ ADC (SDHS),便于通过业界通用的超声波传感器实现精确的信号采集。
此外,MSP430FR6043 MCU 还使用了其他外设,可提高系统在计量方面的集成度。此器件还具有计量测试接口 (MTIF) 模块,能够通过脉冲生成来指示仪表测量的流量。MSP430FR6043 MCU 还具有以下元件:
MSP430 超低功耗 FRAM MCU 平台将独特的嵌入式 FRAM 和全面的超低功耗系统架构相结合,从而使系统设计人员做到降低能耗同时提升性能。FRAM 技术将 RAM 的低功耗快速写入、灵活性和耐用性与闪存的非易失性相结合。
TIDM-02003 设计不仅将 MSP430FR6043 MCU 用作与 PC GUI 进行通信的主机处理器,还用于在自动化流程中执行测量。MSP430FR6043 MCU 的强大外设(尤其是 USS 模块)与 FRAM 技术和 LEA 相结合,可准确高效地实现超声波气体流量计。