ZHCU625A January 2019 – July 2022
若要进行演示,必须具有以下连接:
图 4-12 EVM 外部电源必须向 J33 施加外部电源电压。必须连接 J1 和 J3 上的 GND。必须连接 J3 上的 TEST 和 RST 跳线以从 PC 下载代码。需要 J1 上的通信跳线 COMM_IRQ、COMM_SDA 和 COMM_SCL,因为测试需要通过 USB 经 I2C 进行通信,以收集 PC 的测量数据。
EVM430-FR6043 硬件指南详细说明了 EVM 的不同功能和不同配置。