ZHCU625A January 2019 – July 2022
ToF 差的一次性标准偏差是用于表示零流量和环境温度下的预计输出变化的量度(请参阅图 4-15)。若要计算标准偏差,需在环境温度和零流量条件下执行应用。
随后可使用 MSP430 超声波设计中心 GUI 在 5 至 30 分钟内捕获 DToF,并可使用 MATLAB® 或 Excel® 等工具计算标准偏差。
图 4-15 中计算并绘制了包含 200 次测量的块的一次性标准偏差。每个图代表的是 200 次测量的一次性标准偏差。该图显示了一次性标准偏差的变化约为 20ps,平均值 < 400ps。