ZHCU625A January 2019 – July 2022
TIDM-02003 设计还能高效利用 MSP430FR6043 MCU 中的 LEA。
LEA 是一种 16 位硬件引擎,专为执行信号处理、矩阵乘法以及涉及基于矢量的信号处理(如 FIR、IIR 和 FFT)的其他运算而设计,无需 CPU 干预。高效使用此模块可将典型数学密集型运算速度提升 36.4 倍。
超声波传感流量计量库使用 LEA 在其专有算法中加快所有矢量运算。LEA 不仅可缩短许多运算的处理速度,还允许 CPU 进入低功耗状态。
有关 LEA 的详细信息,请参阅低能耗加速器 (LEA) 常见问题解答和对 MSP430 MCU 上低能耗加速器的信号处理能力进行基准测试。